Cilindro piatto DZH-16- -PPV-A-S2
151155
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
16 mm - Diametro equivalente
Forza teorica a 6 bar, in spinta
104 N
Corsa
1 mm - 200 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica, regolabile su entrambe le estremità