Regolatore di portata unidirezionale GRLA-1/8-B
151165
GTIN: 4052568010546
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Funzione di strozzatura unidirezionale dello scarico
Portata nominale standard in direzione del flusso
340 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/8
Componente di regolazione
Vite ad intaglio