Regolatore di portata unidirezionale GRLA-1/4-PK-4-B
151173
GTIN: 4052568030582
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Funzione di strozzatura unidirezionale dello scarico
Portata nominale standard in direzione del flusso
260 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
Per raccordo a nipplo spinato diametro interno 4 mm con ghiera
Componente di regolazione
Vite ad intaglio