Regolatore di portata unidirezionale GRLA-1/4-RS-B
151175
GTIN: 4052568010577
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Funzione di strozzatura unidirezionale dello scarico
Portata nominale standard in direzione del flusso
610 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto femmina G1/4
Componente di regolazione
Vite zigrinata