Regolatore di portata unidirezionale GRLA-3/8-B

151178

GTIN: 4052568010584

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Funzione di strozzatura unidirezionale dello scarico
Portata nominale standard in direzione del flusso
1450 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
G3/8
Componente di regolazione
Vite ad intaglio