Regolatore di portata GRLO-M5-PK-3-B
151182
GTIN: 4052568030605
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Funzione di strozzatura
Portata nominale standard in direzione del flusso
83 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
M5
Pressione di lavoro
0 bar - 10 bar
Componente di regolazione
Vite ad intaglio