Regolatore di portata unidirezionale GRLZ-1/8-RS-B
151192
GTIN: 4052568069919
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Funzione strozzatore aria di mandata unidirezionale
Portata nominale standard in direzione del flusso
340 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/8
Componente di regolazione
Vite zigrinata