Sensore di finecorsa SMEO-1-LED-230-B
151671
GTIN: 4052568069988
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Intervallo di tensione d'esercizio DC
5 V - 200 V
Funzione elemento di commutazione
Contatto n.a.
Uscita di commutazione
A contatto, bipolare