Connettore femmina MSSD-EB

151687

GTIN: 4052568010720

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico
A 3 poli - Connettore femmina - Connettore femmina angolare - Forma C - A norma DIN EN 175301-803 - A norma DIN EN 61984 - Forma quadrata MSEB - Forma quadrata MSN2
Sezione del conduttore
0.75 mm²
Grado di protezione
IP65 - A norma IEC 60529