Cilindro piatto DZH-63- -PPV-A-S2
151775
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
63 mm - Diametro equivalente
Forza teorica a 6 bar, in spinta
1682 N
Corsa
1 mm - 1000 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica, regolabile su entrambe le estremità