Regolatore di portata unidirezionale GR-1/8X2-B

152612

GTIN: 4052568070229

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Funzione di strozzatura unidirezionale
Portata nominale standard in direzione del flusso
205 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/8
Componente di regolazione
Vite zigrinata