Tubo in plastica PAN-12X1,75-SI
152702
GTIN: 4052568031053
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Diametro esterno
12 mm
Diametro interno
8.4 mm
Pressione operativa in funzione della temperatura
-0.95 bar - 17 bar
Temperatura ambiente
-30 °C - 80 °C