Distributore multiplo QSYTF-1/2-12-B
153199
GTIN: 4052568032838
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio R1/2
Collegamento pneumatico, porta 2
Filetto femmina G1/2 - Per diametro esterno tubazione di 12 mm
Numero di linee di alimentazione
1
Numero di uscite
3