Distributore multiplo QST3-1/4-8-6
153201
GTIN: 4052568032852
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio R1/4
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 6 mm - Per diametro esterno della tubazione di 8 mm
Numero di linee di alimentazione
1
Numero di uscite
4