Distributore multiplo QSQ-1/8-4
153206
GTIN: 4052568032906
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio R1/8
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 4 mm
Numero di linee di alimentazione
1
Numero di uscite
4