Distributore multiplo QSLV4-3/8-10

153238

GTIN: 4052568033200

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio R3/8
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 10 mm
Numero di linee di alimentazione
1
Numero di uscite
4