Raccordo a innesto, autobloccante QSMK-M5-4
153291
GTIN: 4052568033606
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio M5
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 4 mm
Temperatura ambiente
-10 °C - 80 °C
Dimensione nominale
1.4 mm
Pressione operativa in funzione della temperatura
-0.95 bar - 14 bar