Raccordo a innesto rapido QSM-M5-3

153302

GTIN: 4052568033682

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio M5
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno tubazione di 3 mm
Pressione operativa in funzione della temperatura
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura ambiente
-10 °C - 80 °C
Dimensione nominale
2 mm