Raccordo a innesto, orientabile QSR-1/4-6

153403

GTIN: 4052568034436

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio R1/4
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 6 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C
Dimensione nominale
3.4 mm
Pressione operativa in funzione della temperatura
-0.95 bar - 14 bar