Raccordo a innesto a L, orientabile QSRL-3/8-10
153416
GTIN: 4052568070618
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio R3/8
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 10 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C
Dimensione nominale
6.2 mm
Pressione operativa in funzione della temperatura
-0.95 bar - 14 bar