Raccordo a innesto a L, autobloccante QSMKL-1/8-4

153429

GTIN: 4052568034627

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio R1/8
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 4 mm
Temperatura ambiente
-10 °C - 80 °C
Dimensione nominale
1.5 mm
Pressione operativa in funzione della temperatura
-0.95 bar - 14 bar