Raccordo a innesto a L, autobloccante QSMKL-1/8-6
153430
GTIN: 4052568034634
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio R1/8
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 6 mm
Temperatura ambiente
-10 °C - 80 °C
Dimensione nominale
2.9 mm
Pressione operativa in funzione della temperatura
-0.95 bar - 14 bar