Raccordo a innesto a L, autobloccante QSKL-3/8-10

153436

GTIN: 4052568034696

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio R3/8
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 10 mm
Temperatura ambiente
-10 °C - 80 °C
Dimensione nominale
5.3 mm
Pressione operativa in funzione della temperatura
-0.95 bar - 14 bar