Raccordo a innesto, autobloccante QSK-12

153443

GTIN: 4052568034764

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Per diametro esterno tubazione di 12 mm
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno tubazione di 12 mm
Temperatura ambiente
-10 °C - 80 °C
Dimensione nominale
6.2 mm
Pressione operativa in funzione della temperatura
-0.95 bar - 14 bar