Valvola unidirezionale HA-M5-QS-4

153444

GTIN: 4052568034771

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Funzione di non ritorno
Collegamento pneumatico, porta 1
M5
Collegamento pneumatico, porta 2
QS-4
Pressione di lavoro
-1 bar - 10 bar
Materiale corpo
Ottone nichelato