Valvola unidirezionale HA-1/8-QS-6
153448
GTIN: 4052568011369
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Funzione di non ritorno
Collegamento pneumatico, porta 1
R1/8
Collegamento pneumatico, porta 2
QS-6
Pressione di lavoro
-1 bar - 10 bar
Materiale corpo
Ottone nichelato