Valvola unidirezionale HB-1/4-QS-8

153455

GTIN: 4052568070649

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Funzione di non ritorno
Collegamento pneumatico, porta 1
QS-8
Collegamento pneumatico, porta 2
R1/4
Pressione di lavoro
-1 bar - 10 bar
Materiale corpo
Ottone nichelato