Valvola unidirezionale HA-1/2-QS-12
153460
GTIN: 4052568070694
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Funzione di non ritorno
Collegamento pneumatico, porta 1
R1/2
Collegamento pneumatico, porta 2
QS-12
Pressione di lavoro
-1 bar - 10 bar
Materiale corpo
Alluminio anodizzato