Valvola unidirezionale HB-1/2-QS-12

153461

GTIN: 4052568070700

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Funzione di non ritorno
Collegamento pneumatico, porta 1
QS-12
Collegamento pneumatico, porta 2
R1/2
Pressione di lavoro
-1 bar - 10 bar
Materiale corpo
Alluminio anodizzato