Valvola unidirezionale H-QS-6
153463
GTIN: 4052568011406
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Funzione di non ritorno
Collegamento pneumatico, porta 1
QS-6
Collegamento pneumatico, porta 2
QS-6
Pressione di lavoro
-1 bar - 10 bar
Materiale corpo
Alluminio anodizzato