Valvola unidirezionale H-QS-10
153465
GTIN: 4052568011420
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Funzione di non ritorno
Collegamento pneumatico, porta 1
QS-10
Collegamento pneumatico, porta 2
QS-10
Pressione di lavoro
-1 bar - 10 bar
Materiale corpo
Alluminio anodizzato