Valvola di intercettazione HE-2-QS-10

153469

GTIN: 4052568034863

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
2/2 bistabile
Collegamento pneumatico, porta 1
QS-10
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
752.4 l/min
Pressione di lavoro
-0.95 bar - 10 bar
Tipo di azionamento
Manuale