Valvola di intercettazione HE-2-3/8-QS-10
153473
GTIN: 4052568011444
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
2/2 bistabile
Collegamento pneumatico, porta 1
R3/8
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
760.5 l/min
Pressione di lavoro
-0.95 bar - 10 bar
Tipo di azionamento
Manuale