Valvola di intercettazione HE-2-1/2-QS-12

153474

GTIN: 4052568034900

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
2/2 bistabile
Collegamento pneumatico, porta 1
R1/2
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
834.3 l/min
Pressione di lavoro
-0.95 bar - 10 bar
Tipo di azionamento
Manuale