Valvola di intercettazione HE-3-QS-8

153476

GTIN: 4052568034924

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
3/2 bistabile
Collegamento pneumatico, porta 1
QS-8
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
415.8 l/min
Pressione di lavoro
-0.95 bar - 10 bar
Tipo di azionamento
Manuale