Valvola di intercettazione HE-3-QS-12
153478
GTIN: 4052568034948
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
3/2 bistabile
Collegamento pneumatico, porta 1
QS-12
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
788.4 l/min
Pressione di lavoro
-0.95 bar - 10 bar
Tipo di azionamento
Manuale