Valvola di intercettazione HE-3-1/8-QS-6
153479
GTIN: 4052568034955
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
3/2 bistabile
Collegamento pneumatico, porta 1
R1/8
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
279.9 l/min
Pressione di lavoro
-0.95 bar - 10 bar
Tipo di azionamento
Manuale