Valvola a sfera QH-QS-4
153483
GTIN: 4052568034993
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Funzione valvola
2/2 bistabile
Collegamento pneumatico, porta 1
QS-4
Collegamento pneumatico, porta 2
QS-4
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
148 l/min
Pressione di lavoro
-1 bar - 10 bar