Valvola a sfera QH-QS-6-1/8
153487
GTIN: 4052568035037
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Funzione valvola
2/2 bistabile
Collegamento pneumatico, porta 1
R1/8
Collegamento pneumatico, porta 2
QS-6
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
560 l/min
Pressione di lavoro
-1 bar - 10 bar