Riduttore di pressione differenziale LRLL-M5-QS-6
153500
GTIN: 4052568070779
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Intervallo di regolazione di pressione
2 bar - 6 bar
Portata nominale chiusa
31 l/min
Portata nominale in aria libera
32 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
M5
Collegamento pneumatico, porta 2
QS-6