Riduttore di pressione differenziale LRLL-1/4-QS-10
153506
GTIN: 4052568070816
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Intervallo di regolazione di pressione
2 bar - 6 bar
Portata nominale chiusa
262 l/min
Portata nominale in aria libera
269 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
R1/4
Collegamento pneumatico, porta 2
QS-10