Riduttore di pressione differenziale LRLL-1/2-QS-12
153509
GTIN: 4052568070847
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Intervallo di regolazione di pressione
2 bar - 6 bar
Portata nominale chiusa
700 l/min
Portata nominale in aria libera
730 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
R1/2
Collegamento pneumatico, porta 2
QS-12