Riduttore di pressione differenziale LRL-1/8-QS-4
153511
GTIN: 4052568070861
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Intervallo di regolazione di pressione
2 bar - 6 bar
Portata nominale chiusa
93 l/min
Portata nominale in aria libera
96 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
R1/8
Collegamento pneumatico, porta 2
QS-4