Riduttore di pressione differenziale LRL-3/8-QS-8

153517

GTIN: 4052568070915

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Intervallo di regolazione di pressione
2 bar - 6 bar
Portata nominale chiusa
393 l/min
Portata nominale in aria libera
463 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
R3/8
Collegamento pneumatico, porta 2
QS-8