Raccordo a innesto, orientabile QSR-M5-4
153526
GTIN: 4052568035044
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio M5
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 4 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C
Dimensione nominale
1.6 mm
Pressione operativa in funzione della temperatura
-0.95 bar - 14 bar