Attenzione: È disponibile un prodotto più aggiornato

Ulteriori prodotti della stessa categoria possono essere visualizzati qui: Classic

Contattare Festo per richiedere prodotti alternativi.

Cilindro compatto ADVU-12- -A-P-A

156040

Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
12 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
68 N
Corsa
1 mm - 200 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità