Attenzione: È disponibile un prodotto più aggiornato

Ulteriori prodotti della stessa categoria possono essere visualizzati qui: Classic

Contattare Festo per richiedere prodotti alternativi.

Cilindro compatto ADVU-50- -A-P-A

156046

Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
50 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
1178 N
Corsa
1 mm - 300 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità