Cilindro compatto AEVU-16- -P-A
156221
Downloads
Caricamento in corso...
Funzionamento
In spinta - A semplice effetto
Diametro pistone
16 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
111 N
Corsa
1 mm - 25 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità