Attenzione: È disponibile un prodotto più aggiornato

Ulteriori prodotti della stessa categoria possono essere visualizzati qui: Classic

Contattare Festo per richiedere prodotti alternativi.

Cilindro compatto AEVU-20- -P-A

156222

Caricamento in corso...
Funzionamento
In spinta - A semplice effetto
Diametro pistone
20 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
171 N
Corsa
1 mm - 25 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità