Cilindro compatto AEVU-40- -A-P-A
156265
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Funzionamento
In spinta - A semplice effetto
Diametro pistone
40 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
704 N
Corsa
1 mm - 25 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità